Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
12,2946 kr - 28,7684 kr 280 I lager
M10
Sexkantig
Svart
145.0 mm
17.0 mm
23,9141 kr - 29,8891 kr 177 I lager
M10
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
5,1562 kr - 9,0687 kr 4 I lager
M8
Sexkantig
Svart
45.0 mm
25.0 mm
5,9031 kr - 10,3355 kr 710 I lager
M10
Sexkantig
Svart
35.0 mm
25.0 mm
398,3687 kr - 420,4875 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
681,9924 kr - 719,8673 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
112.0 mm
438,7715 kr - 463,1596 kr 8 I lager
M24
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
151.0 mm
757,7566 kr - 799,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
316,0981 kr - 333,6639 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
151.0 mm
627,8444 kr - 662,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
112.0 mm
595,3843 kr - 628,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
299,4803 kr - 316,1269 kr 2 I lager
M16
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
253,544 kr - 610,5865 kr 29 I lager
M10
40.0 mm
239,3866 kr - 314,5698 kr 4 I lager
M12
60.0 mm
960,1117 kr - 960,1117 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
1 140,158 kr - 1 140,158 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
1 236,184 kr - 1 236,184 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
15,4095 kr - 15,4095 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rigid
Svart
60.0 mm
46.0 mm
546,7803 kr - 546,7803 kr 1 I lager
M20 x 100
124.0 mm
14,3201 kr - 14,3201 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rigid
Svart
40.0 mm
46.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 145.0 mm Svart

10290583

Prisintervall
28,7684 kr - 12,2946 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    145.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M10 38.0 mm Gummi

10291634

Prisintervall
29,8891 kr - 23,9141 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 45.0 mm Svart

10290705

Prisintervall
9,0687 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 35.0 mm Svart

10290736

Prisintervall
10,3355 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M24 150.0 mm Svart

10193044

Prisintervall
420,4875 kr - 398,3687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 112.0 mm M20 200.0 mm Svart

10193099

Prisintervall
719,8673 kr - 681,9924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    112.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M24 200.0 mm Svart

10193051

Prisintervall
463,1596 kr - 438,7715 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M20 150.0 mm Svart

10193129

Prisintervall
799,8542 kr - 757,7566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M16 200.0 mm Svart

10193013

Prisintervall
333,6639 kr - 316,0981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 112.0 mm M20 150.0 mm Svart

10193082

Prisintervall
662,7462 kr - 627,8444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    112.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M16 150.0 mm Svart

10193105

Prisintervall
628,462 kr - 595,3843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M16 150.0 mm Svart

10193006

Prisintervall
316,1269 kr - 299,4803 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Icke-ledade justerbara fötter 40.0 mm M10

10300343

Prisintervall
610,5865 kr - 253,544 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Skruvlängd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 60.0 mm M12

10300381

Prisintervall
314,5698 kr - 239,3866 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Skruvlängd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 123.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274798

Prisintervall
960,1117 kr - 960,1117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274743

Prisintervall
1 140,158 kr - 1 140,158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274781

Prisintervall
1 236,184 kr - 1 236,184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 46.0 mm M10 60.0 mm Svart

10255223

Prisintervall
15,4095 kr - 15,4095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M20 x 100

10274705

Prisintervall
546,7803 kr - 546,7803 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 100
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 46.0 mm M10 40.0 mm Svart

10255216

Prisintervall
14,3201 kr - 14,3201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid