Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,5683 kr - 324,0069 kr | 4 I lager |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 223,5381 kr - 538,4068 kr | 64 I lager |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 284,2585 kr - 284,2585 kr | 20 I lager |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,8718 kr - 15,8718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 318,3174 kr - 318,3174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 318,3174 kr - 318,3174 kr | 54 I lager |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 538,6705 kr - 538,6705 kr | 11 I lager |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 563,1837 kr - 563,1837 kr | 7 I lager |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 174,3628 kr - 1 174,3628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1 273,2696 kr - 1 273,2696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 930,4537 kr - 930,4537 kr | 8 I lager |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 988,915 kr - 988,915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 261,1504 kr - 628,9041 kr | 29 I lager |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 212,9644 kr - 396,0381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 609,9235 kr - 609,9235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 656,5581 kr - 875,4207 kr | 28 I lager |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 659,1525 kr - 866,1676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 327,3081 kr - 327,3081 kr | 43 I lager |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,7497 kr - 14,7497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 8,5212 kr - 20,755 kr | 530 I lager |
M10
|
Metal Rigid
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta