Meny Sök

Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 25.0 mm Svart

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra artikelnummer:

10290514

Tillverkarens artikelnummer:

499327

4010 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 349 9,4063 kr
350 - 699 6,1577 kr
700 + 5,185 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 17.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Sexkantig
Färg Svart
Allt material Nylon: stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss