Meny Sök

Justerbara fötter 50.0 mm M10 50.0 mm Svart

Gängade nivåjusterade fötter kan installeras på maskiner, transportband och möbler för att justera höjden om golvet är ojämnt.
Essentra artikelnummer:

10197721

Tillverkarens artikelnummer:

1220964

250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 65,5234 kr
500 - 999 63,4551 kr
1000 + 62,0763 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

3 276,17 kr

50 x 65,5234 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 50.0 mm
Typ av bas Plast, styv
Gängans längd 50.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Gängans material Rostfritt stål
Färg Svart
Grade AISI 304
Tappmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss