10192870
1220391
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 499 | 43,4046 kr |
| 500 - 999 | 42,0401 kr |
| 1000 + | 41,1352 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M8 |
|---|---|
| Fotdiameter | 40.0 mm |
| Fotdiameter | 1.575 in |
| Typ av bas | Plast, styv |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Kompatibel gängstandard | Metriska Gängor |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Allt material | Polyamid |
| Gängans material | Stål |
| Färg | Svart |
| Grade | AISI 304 |
| Tappmaterial | Stål |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta