10192818
1220385
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 499 | 37,3291 kr |
| 500 - 999 | 36,137 kr |
| 1000 + | 35,347 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M10 |
|---|---|
| Fotdiameter | 1.575 in |
| Fotdiameter | 40.0 mm |
| Typ av bas | Plast, styv |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Kompatibel gängstandard | Metriska Gängor |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Allt material | Polyamid |
| Gängans material | Stål |
| Färg | Svart |
| Grade | AISI 304 |
| Tappmaterial | Stål |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta