Meny Sök

Blindplugg 50.0 mm Silikongummi Svart

Denna blindplugg för kabel som trycks på plats är tillverkad av svart silikongummi IP67. Den fungerar som skyddande lock för kabelgenomföringshål. Den har dragtunga för att underlätta borrtagning. Passar metriska storlekar och PG-storlekar.
Essentra artikelnummer:

10304839

Tillverkarens artikelnummer:

551850

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 16,7169 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 671,69 kr

100 x 16,7169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 50.0 mm
d1 25.2 mm
d2 35.4 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Material Silikongummi
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss