10016558
MNI5/16-16
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,9754 kr |
| 5000 + | 2,7946 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 9.1 mm |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 0.358 in |
| Maximal ytterdiameter | 15.7 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.618 in |
| Innerdiameter | 8.1 mm |
| Innerdiameter | 0.319 in |
| Flänshöjd | 1.6 mm |
| Flänshöjd | 0.063 in |
| Typ av bricka | Isolerande bricka |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta