Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,8498 kr |
5000 - 9999 | 2,5036 kr |
10000 + | 2,1195 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.7 mm |
---|---|
Base Height | 0.185 in |
Base Outside Diameter | 9.1 mm |
Base Outside Diameter | 0.358 in |
Flange Height | 1.6 mm |
Flange Height | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 15.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.618 in |
Inside Diameter | 8.1 mm |
Inside Diameter | 0.319 in |
Thickness | 6.4 mm |
Thickness | 0.252 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M8 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta