Meny Sök

Isoleringshylsor 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

Isoleringshylsor, perfekta för isolering mot fukt och elektricitet. Dessa korrosionsresistenta isoleringshylsor av naturfärgad nylon kan användas som buffertar, gajder och distanser och bidrar till att förhindra intrång av smuts och fukt.
Essentra artikelnummer:

10016534

Tillverkarens artikelnummer:

MNI1/4-6

18931 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,7325 kr
5000 - 9999 2,4475 kr
10000 + 2,1007 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 732,50 kr

1000 x 2,7325 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 7.9 mm
Maximal ytterdiameter 13.0 mm
Innerdiameter 6.6 mm
Flänshöjd 1.7 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss