10016473
MNI1/4-12
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0045 kr |
| 5000 - 9999 | 0,9837 kr |
| 10000 - 24999 | 0,9645 kr |
| 25000 + | 0,9438 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 7.9 mm |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 0.311 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.512 in |
| Maximal ytterdiameter | 13.0 mm |
| Innerdiameter | 6.6 mm |
| Innerdiameter | 0.26 in |
| Flänshöjd | 1.7 mm |
| Flänshöjd | 0.067 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta