Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 4,1833 kr |
1000 - 4999 | 4,0938 kr |
5000 + | 4,017 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 6.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.236 in |
Base Outside Diameter | 13.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.512 in |
Flange Height | 4.5 mm |
Flange Height | 0.177 in |
Flange Outside Diameter | 25.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.984 in |
Inside Diameter | 6.5 mm |
Inside Diameter | 0.256 in |
Colour | Black |
Compatible Screw Sizes (All) | M6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta