Meny Sök

Isoleringshylsor 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10161036

Tillverkarens artikelnummer:

MNI-HT-M4-2

73521 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,4506 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

725,30 kr

500 x 1,4506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 6.0 mm
Maximal ytterdiameter 8.0 mm
Innerdiameter 4.5 mm
Flänshöjd 0.8 mm
Typ av bricka Insulation Washer
Färg Svart
Material 25% Glass Filled Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss