10161029
MNI-HT-M3-3
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,4099 kr |
| 1000 - 4999 | 1,3835 kr |
| 5000 - 9999 | 1,3572 kr |
| 10000 + | 1,3308 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 4.9 mm |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 0.193 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.276 in |
| Maximal ytterdiameter | 7.0 mm |
| Innerdiameter | 3.5 mm |
| Innerdiameter | 0.138 in |
| Flänshöjd | 0.8 mm |
| Flänshöjd | 0.031 in |
| Typ av bricka | Insulation Washer |
| Färg | Svart |
| Material | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta