Meny Sök

Isoleringshylsor 3.5 mm 2.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10161012

Tillverkarens artikelnummer:

MNI-HT-M3-2

1433 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,623 kr
1000 - 4999 1,5799 kr
5000 - 9999 1,5512 kr
10000 + 1,5224 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

811,50 kr

500 x 1,623 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Flänshöjd 0.8 mm
Innerdiameter 3.5 mm
Färg Svart
Typ av bricka Insulation Washer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss