10110775
MNI-6-8BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,3729 kr |
| 5000 + | 3,299 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.126 in |
|---|---|
| Basens höjd | 3.2 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 7.4 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.291 in |
| Ytterdiameter, bas | 7.4 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.291 in |
| Minsta ytterdiameter | 0.169 in |
| Minsta ytterdiameter | 4.3 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.299 in |
| Maximal ytterdiameter | 7.6 mm |
| Innerdiameter | 0.142 in |
| Innerdiameter | 3.6 mm |
| Flänshöjd | 0.047 in |
| Flänshöjd | 1.2 mm |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M3.5 |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta