10016336
MNI-6-32
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1139 kr |
| 5000 - 9999 | 1,0917 kr |
| 10000 - 24999 | 1,068 kr |
| 25000 + | 1,0473 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 0.169 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.291 in |
| Maximal ytterdiameter | 7.4 mm |
| Innerdiameter | 3.6 mm |
| Innerdiameter | 0.142 in |
| Flänshöjd | 1.2 mm |
| Flänshöjd | 0.047 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta