10016251
MNI-4-4
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8373 kr |
| 5000 - 9999 | 0,818 kr |
| 10000 - 24999 | 0,8018 kr |
| 25000 + | 0,7855 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta ytterdiameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Minsta ytterdiameter | 0.146 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.236 in |
| Maximal ytterdiameter | 6.0 mm |
| Innerdiameter | 2.9 mm |
| Innerdiameter | 0.114 in |
| Flänshöjd | 0.047 in |
| Flänshöjd | 1.2 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta