Meny Sök

Isoleringshylsor 12.0 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10136577

Tillverkarens artikelnummer:

34903

10895 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,6096 kr
5000 - 9999 3,4173 kr
10000 + 3,2398 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 609,60 kr

1000 x 3,6096 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 19.0 mm
Flänsens ytterdiameter 21.0 mm
Ytterdiameter, bas 16.0 mm
Minsta ytterdiameter 16.0 mm
Maximal ytterdiameter 21.0 mm
Innerdiameter 12.0 mm
Flänshöjd 3.0 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss