Meny Sök

Isoleringshylsor 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10229217

Tillverkarens artikelnummer:

312083959935

417 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,5655 kr
500 - 999 1,3745 kr
1000 + 0,9867 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

391,38 kr

250 x 1,5655 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 4.5 mm
Maximal ytterdiameter 8.0 mm
Innerdiameter 2.6 mm
Flänshöjd 1.6 mm
Typ av bricka Isolerande hylsa
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss