Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 0,9817 kr |
1000 + | 0,7042 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 3.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.138 in |
Base Outside Diameter | 3.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.154 in |
Flange Height | 1.0 mm |
Flange Height | 0.039 in |
Flange Outside Diameter | 7.5 mm |
Flange Outside Diameter | 0.295 in |
Inside Diameter | 3.1 mm |
Inside Diameter | 0.122 in |
Thickness | 4.5 mm |
Thickness | 0.177 in |
Colour | Black |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta