Meny Sök

Isoleringshylsor 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10098905

Tillverkarens artikelnummer:

312083659935

37351 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,1835 kr
500 - 999 1,0414 kr
1000 + 0,747 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

295,88 kr

250 x 1,1835 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 3.5 mm
Maximal ytterdiameter 6.0 mm
Innerdiameter 3.1 mm
Flänshöjd 1.3 mm
Typ av bricka Isolerande hylsa
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss