10334898
12SWS3609B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,623 kr |
| 5000 - 9999 | 4,2027 kr |
| 10000 + | 3,8206 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.120 in |
|---|---|
| Basens höjd | 3 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 25.4 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 1.000 in |
| Ytterdiameter, bas | 18.9 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.745 in |
| Minsta ytterdiameter | 18.9 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.745 in |
| Maximal ytterdiameter | 25.4 mm |
| Maximal ytterdiameter | 1.000 in |
| Innerdiameter | 16.4 mm |
| Innerdiameter | 0.645 in |
| Flänshöjd | 3.3 mm |
| Flänshöjd | 0.130 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta