10334874
12SWS3564
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,6558 kr |
| 2500 - 9999 | 1,4903 kr |
| 10000 + | 1,3413 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 6.4 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.250 in |
| Flänsens ytterdiameter | 24.9 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.980 in |
| Ytterdiameter, bas | 13.9 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.546 in |
| Minsta ytterdiameter | 13.9 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.546 in |
| Maximal ytterdiameter | 24.9 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.980 in |
| Innerdiameter | 10.3 mm |
| Innerdiameter | 0.406 in |
| Flänshöjd | 3.2 mm |
| Flänshöjd | 0.125 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta