Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 4,955 kr |
1000 - 9999 | 3,4929 kr |
10000 - 19999 | 3,0596 kr |
20000 + | 2,7076 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 9.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.374 in |
Base Outside Diameter | 16.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.63 in |
Flange Height | 3.1 mm |
Flange Height | 0.122 in |
Flange Outside Diameter | 22.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.874 in |
Inside Diameter | 11.1 mm |
Inside Diameter | 0.437 in |
Thickness | 3.2 mm |
Thickness | 0.126 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta