10334706
12SWS2515
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0429 kr |
5000 - 19999 | 0,9385 kr |
20000 + | 0,8446 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 0.420 in |
---|---|
Basens höjd | 10.7 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.470 in |
Ytterdiameter, bas | 11.9 mm |
Flänshöjd | 1.9 mm |
Flänshöjd | 0.075 in |
Flänsens ytterdiameter | 0.710 in |
Flänsens ytterdiameter | 18 mm |
Innerdiameter | 0.420 in |
Innerdiameter | 10.7 mm |
Färg | Naturfärgad |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta