10334690
12SWS2511
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6296 kr |
| 2500 - 9999 | 0,5666 kr |
| 10000 + | 0,5099 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.313 in |
|---|---|
| Basens höjd | 8 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.625 in |
| Flänsens ytterdiameter | 15.9 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.500 in |
| Ytterdiameter, bas | 12.7 mm |
| Minsta ytterdiameter | 12.7 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.500 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.625 in |
| Maximal ytterdiameter | 15.9 mm |
| Innerdiameter | 0.395 in |
| Innerdiameter | 10 mm |
| Flänshöjd | 0.063 in |
| Flänshöjd | 1.6 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta