10334607
12SWS1170
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6596 kr |
| 2500 - 9999 | 0,5936 kr |
| 10000 + | 0,5342 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 9.5 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.375 in |
| Flänsens ytterdiameter | 0.570 in |
| Flänsens ytterdiameter | 14.5 mm |
| Ytterdiameter, bas | 11.9 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.470 in |
| Innerdiameter | 9.8 mm |
| Innerdiameter | 0.385 in |
| Flänshöjd | 1.6 mm |
| Flänshöjd | 0.063 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta