Meny Sök

Isoleringshylsor 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10334430

Tillverkarens artikelnummer:

12SWS0921

15000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3902 kr
5000 - 19999 0,3512 kr
20000 + 0,3161 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

390,20 kr

1000 x 0,3902 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 6 mm
Flänsens ytterdiameter 12.2 mm
Ytterdiameter, bas 8 mm
Minsta ytterdiameter 8 mm
Maximal ytterdiameter 12.2 mm
Innerdiameter 6.1 mm
Flänshöjd 2 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss