10334300
12SWS0449
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3391 kr |
| 5000 - 19999 | 0,3052 kr |
| 20000 + | 0,2746 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.031 in |
|---|---|
| Basens höjd | 0.8 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.313 in |
| Flänsens ytterdiameter | 8 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.219 in |
| Ytterdiameter, bas | 5.6 mm |
| Minsta ytterdiameter | 5.6 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.219 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.313 in |
| Maximal ytterdiameter | 8 mm |
| Innerdiameter | 0.124 in |
| Innerdiameter | 3.1 mm |
| Flänshöjd | 0.8 mm |
| Flänshöjd | 0.031 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta