Meny Sök

Isoleringshylsor 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10334201

Tillverkarens artikelnummer:

12SWS0198

3998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3113 kr
5000 - 19999 0,2802 kr
20000 + 0,2522 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

311,30 kr

1000 x 0,3113 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 0.8 mm
Flänsens ytterdiameter 5.1 mm
Ytterdiameter, bas 3.6 mm
Minsta ytterdiameter 3.6 mm
Maximal ytterdiameter 5.1 mm
Innerdiameter 2.9 mm
Flänshöjd 0.8 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss