Meny Sök

Isoleringshylsor 0.093 in 0.140 in 0.040 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10334188

Tillverkarens artikelnummer:

12SWS0193

14000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3514 kr
5000 - 19999 0,3162 kr
20000 + 0,2845 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

351,40 kr

1000 x 0,3514 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 1 mm
Flänsens ytterdiameter 6.4 mm
Ytterdiameter, bas 3.6 mm
Minsta ytterdiameter 3.6 mm
Maximal ytterdiameter 6.4 mm
Innerdiameter 2.4 mm
Flänshöjd 0.8 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss