Meny Sök

Isoleringshylsor 6.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10331460

Tillverkarens artikelnummer:

10SCM006010

13182 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,4959 kr
2500 - 9999 0,4463 kr
10000 + 0,4017 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

247,95 kr

500 x 0,4959 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 10.0 mm
Flänsens ytterdiameter 12.2 mm
Ytterdiameter, bas 8.0 mm
Minsta ytterdiameter 8.0 mm
Maximal ytterdiameter 12.2 mm
Innerdiameter 6.1 mm
Flänshöjd 2.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M6
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss