10331453
10SCM006008
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5236 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4713 kr |
| 20000 + | 0,4242 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 8.0 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.315 in |
| Flänsens ytterdiameter | 12.2 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.48 in |
| Ytterdiameter, bas | 0.315 in |
| Ytterdiameter, bas | 8.0 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.315 in |
| Minsta ytterdiameter | 8.0 mm |
| Maximal ytterdiameter | 12.2 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.48 in |
| Innerdiameter | 0.24 in |
| Innerdiameter | 6.1 mm |
| Flänshöjd | 0.079 in |
| Flänshöjd | 2.0 mm |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta