Meny Sök

Isoleringshylsor 6.1 mm 6.0 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 8.0 mm | 0.315 in and a base height of 4.0 mm | 0.157 in.
Essentra artikelnummer:

10184073

Tillverkarens artikelnummer:

10SCM006004

5092 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,4803 kr
2500 - 9999 0,4323 kr
10000 + 0,3891 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

240,15 kr

500 x 0,4803 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Flänshöjd 2.0 mm
Innerdiameter 6.1 mm
Färg Naturfärgad
Typ av bricka Insulation Washer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss