10331415
10SCM005005
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5081 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4573 kr |
| 20000 + | 0,4116 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 5.0 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.197 in |
| Flänsens ytterdiameter | 10.2 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.402 in |
| Ytterdiameter, bas | 7.0 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.276 in |
| Minsta ytterdiameter | 0.276 in |
| Minsta ytterdiameter | 7.0 mm |
| Maximal ytterdiameter | 10.2 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.402 in |
| Innerdiameter | 5.1 mm |
| Innerdiameter | 0.201 in |
| Flänshöjd | 0.079 in |
| Flänshöjd | 2.0 mm |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M5 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta