10331385
10SCM004009
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4269 kr |
| 5000 - 19999 | 0,3842 kr |
| 20000 + | 0,3458 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.354 in |
|---|---|
| Basens höjd | 9.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.331 in |
| Flänsens ytterdiameter | 8.4 mm |
| Ytterdiameter, bas | 6.0 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.236 in |
| Minsta ytterdiameter | 6.0 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.236 in |
| Maximal ytterdiameter | 8.4 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.331 in |
| Innerdiameter | 4.1 mm |
| Innerdiameter | 0.161 in |
| Flänshöjd | 0.059 in |
| Flänshöjd | 1.5 mm |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M4 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta