10331330
10SCM003004
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4203 kr |
| 5000 - 19999 | 0,3783 kr |
| 20000 + | 0,3404 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 4.0 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.157 in |
| Flänsens ytterdiameter | 6.2 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.244 in |
| Ytterdiameter, bas | 0.157 in |
| Ytterdiameter, bas | 4.0 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.157 in |
| Minsta ytterdiameter | 4.0 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.244 in |
| Maximal ytterdiameter | 6.2 mm |
| Innerdiameter | 3.1 mm |
| Innerdiameter | 0.122 in |
| Flänshöjd | 1.0 mm |
| Flänshöjd | 0.039 in |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M3 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta