Meny Sök

Isoleringshylsor 2.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10331316

Tillverkarens artikelnummer:

10SCM002004

3056 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3658 kr
5000 - 19999 0,3292 kr
20000 + 0,2962 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

365,80 kr

1000 x 0,3658 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 4.0 mm
Flänsens ytterdiameter 4.2 mm
Ytterdiameter, bas 3.0 mm
Minsta ytterdiameter 3.0 mm
Maximal ytterdiameter 4.2 mm
Innerdiameter 2.1 mm
Flänshöjd 1.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M2
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss