10331590
10SC250050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,547 kr |
| 2500 - 9999 | 0,4924 kr |
| 10000 + | 0,4431 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.500 in |
|---|---|
| Basens höjd | 12.7 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.513 in |
| Flänsens ytterdiameter | 13 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.312 in |
| Ytterdiameter, bas | 7.9 mm |
| Minsta ytterdiameter | 7.9 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.312 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.513 in |
| Maximal ytterdiameter | 13 mm |
| Innerdiameter | 6.6 mm |
| Innerdiameter | 0.260 in |
| Flänshöjd | 1.6 mm |
| Flänshöjd | 0.063 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta