Meny Sök

Isoleringshylsor 0.200 in 0.260 in 0.500 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10331545

Tillverkarens artikelnummer:

10SC010050

694 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5614 kr
5000 - 19999 0,5053 kr
20000 + 0,4548 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

561,40 kr

1000 x 0,5614 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 12.7 mm
Flänsens ytterdiameter 10.1 mm
Ytterdiameter, bas 6.6 mm
Minsta ytterdiameter 6.6 mm
Maximal ytterdiameter 10.1 mm
Innerdiameter 5.1 mm
Flänshöjd 1.6 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss