10331491
10SC004009
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4914 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4423 kr |
| 20000 + | 0,398 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.093 in |
|---|---|
| Basens höjd | 2.4 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.235 in |
| Flänsens ytterdiameter | 6 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.145 in |
| Ytterdiameter, bas | 3.7 mm |
| Minsta ytterdiameter | 3.7 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.145 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.235 in |
| Maximal ytterdiameter | 6 mm |
| Innerdiameter | 2.9 mm |
| Innerdiameter | 0.115 in |
| Flänshöjd | 1.2 mm |
| Flänshöjd | 0.047 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta