Meny Sök

Isoleringshylsor 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072868

Tillverkarens artikelnummer:

1095750000VR

11776 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,1687 kr
10000 - 19999 2,0682 kr
20000 + 2,0107 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 168,70 kr

1000 x 2,1687 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 17.8 mm
Maximal ytterdiameter 32.0 mm
Innerdiameter 16.2 mm
Flänshöjd 3.0 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss