Meny Sök

Isoleringshylsor 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Nylon. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10185995

Tillverkarens artikelnummer:

1095290000VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,7343 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 734,30 kr

1000 x 3,7343 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 6.9 mm
Maximal ytterdiameter 15.0 mm
Innerdiameter 5.2 mm
Flänshöjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss