Meny Sök

Isoleringshylsor 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072844

Tillverkarens artikelnummer:

1094140000VR

18983 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,7953 kr
10000 - 19999 1,5655 kr
20000 + 1,3917 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 795,30 kr

1000 x 1,7953 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 13.0 mm
Maximal ytterdiameter 19.0 mm
Innerdiameter 10.4 mm
Flänshöjd 2.0 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss