Meny Sök

Isoleringshylsor 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072790

Tillverkarens artikelnummer:

1092530000VR

29960 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 9,3846 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

9 384,60 kr

1000 x 9,3846 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 12.0 mm
Maximal ytterdiameter 16.0 mm
Innerdiameter 10.0 mm
Flänshöjd 2.0 mm
Typ av bricka Bussningsbricka
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss