Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 4999 | 5,3882 kr |
5000 - 9999 | 4,7519 kr |
10000 + | 4,251 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 20.8 mm |
---|---|
Base Height | 0.819 in |
Base Outside Diameter | 26.7 mm |
Base Outside Diameter | 1.051 in |
Flange Height | 3.1 mm |
Flange Height | 0.122 in |
Flange Outside Diameter | 31.9 mm |
Flange Outside Diameter | 1.256 in |
Inside Diameter | 20.1 mm |
Inside Diameter | 0.791 in |
Thickness | 3.1 mm |
Thickness | 0.122 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta