Meny Sök

Isoleringshylsor 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072660

Tillverkarens artikelnummer:

1090440000VR

7842 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,0798 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 079,80 kr

1000 x 6,0798 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 14.9 mm
Maximal ytterdiameter 19.8 mm
Innerdiameter 10.1 mm
Flänshöjd 2.6 mm
Typ av bricka Bussningsbricka
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss