Meny Sök

Försänkt isoleringsbricka 5.1 mm 4.8 mm Nylon

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10065853

Tillverkarens artikelnummer:

083050200001

14621 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,4704 kr
1000 + 1,9246 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 235,20 kr

500 x 2,4704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Flänshöjd 2.8 mm
Innerdiameter 5.1 mm
Färg Naturfärgad
Typ av bricka Countersunk Insulation Washer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss