Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,1096 kr |
500 - 999 | 2,9144 kr |
1000 + | 2,245 kr |
Base Height | 3.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.118 in |
Base Outside Diameter | 21.6 mm |
Base Outside Diameter | 0.85 in |
Flange Height | 3.0 mm |
Flange Height | 0.118 in |
Flange Outside Diameter | 36.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.417 in |
Inside Diameter | 20.1 mm |
Inside Diameter | 0.791 in |
Thickness | 6.0 mm |
Thickness | 0.236 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta